The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 16291919
    EAN-nummer
    4011334490173
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Inbouw IP44

    Wip met lens en bevestiging S.1 IP44, polarwit mat 16291919

    Brutoprijs
    € 15,20
    / Stuk *
    € 15,20
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAW1031WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip met lens en bevestiging S.1 IP44, polarwit mat

    16291919

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 20 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal
    • 10108901

      Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 1-voudig

      € 7,57  / Stuk*
    • 10108902

      Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 2-voudig

      € 8,77  / Stuk*
    • 10108903

      Afdichtingsset berker S.1 IP44 met flens, 3-voudig

      € 15,65  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 10128982

      Afdekraam 2-v, berker S.1, wit glz.

      € 6,72  / Stuk*
    • 10138989

      Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 11,60  / Stuk*
    • 10129949

      Afdekraam 2-v, berker S.1, antraciet mat

      € 6,72  / Stuk*
    • 10119949

      Afdekraam 1-v, berker S.1, antraciet mat

      € 3,93  / Stuk*
    • 10139909

      Afdekraam 3-v, berker S.1, polarwit mat

      € 11,60  / Stuk*
    • 10119909

      Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit mat

      € 3,93  / Stuk*
    • 10128989

      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 6,72  / Stuk*
    • 10118989

      Afdekraam 1-v, berker S.1, polarwit glz.

      € 3,93  / Stuk*
    • 10129909

      Afdekraam 2-v, berker S.1, polarwit mat

      € 6,72  / Stuk*
    • 10128962

      Afdekraam 2-v, berker S.1, rood glz.

      € 14,70  / Stuk*
    • 10229969

      Afdekraam met tekstv. 2-v hor. berker S.1 antraciet mat

      € 16,90  / Stuk*
    • 10129939

      Afdekraam 2-v, berker S.1, aluminium mat

      € 18,70  / Stuk*
    • 10138962

      Afdekraam 3-v, berker S.1, rood glz.

      € 23,55  / Stuk*
    • 10138982

      Afdekraam 3-v, berker S.1, wit glz.

      € 11,60  / Stuk*
    • 10139939

      Afdekraam 3-v, berker S.1, aluminium mat

      € 31,10  / Stuk*
    • 10139949

      Afdekraam 3-v, berker S.1, antraciet mat

      € 11,60  / Stuk*
    • 10118962

      Afdekraam 1-v, berker S.1, rood glz.

      € 8,90  / Stuk*
    • 10118982

      Afdekraam 1-v, berker S.1, wit glz.

      € 3,93  / Stuk*
    • 10119939

      Afdekraam 1-v, berker S.1, aluminium mat

      € 12,15  / Stuk*
    • 10229959

      Afdekraam met tekstv. 2-v hor. berker S.1 aluminium mat

      € 27,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele wip
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      7 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16291919
    PDF
    RoHS report 16291919
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 16291919 | Hager Nederland

      Afbeelding 16291919

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16291919 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 16291919

      Wip met lens en bevestiging S.1 IP44, polarwit mat

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-09-27

      PDF
      244,73 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      1861 - Arrêteringsschijf jal.-dr.sch.
      1861
      Arrêteringsschijf jal.-dr.sch.
      Brutoprijs
      € 4,90
      / Stuk *
      € 4,90
      / Stuk *
    • 2
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      Brutoprijs
      € 20,15
      / Stuk *
      € 20,15
      / Stuk *
    • 3
      16617109 - Wip voor mondstaafgeleiding, berker K.1/K.5, polarwit
      16617109
      Wip voor mondstaafgeleiding, berker K.1/K.5, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,25
      / Stuk *
      € 19,25
      / Stuk *
    • 4
      WDE503203 - Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
      WDE503203
      Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
      Brutoprijs
      € 38,05
      / Stuk *
      € 38,05
      / Stuk *
    • 5
      14157104 - Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
      14157104
      Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 26,65
      / Stuk *
      € 26,65
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group