CENTR.PL. CAI WCD 4-GAATS, BRONS, GELAKT 148311
EAN-nummer
4011334193104
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
-
Aantal aansluitingen4
Materiaal
-
KleurLichtbrons
-
RAL-code3012
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte51,50 mm
-
Diepte16 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 148311
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 148311
Productdatablad nl-NL 2026-01-10
PDF
Meer documentatie