The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 14360001

Wip met tekstv. berker Arsys, alu (brons) 14360001

EAN-nummer
4011334172062
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Wip met tekstv. berker Arsys, alu (brons)

14360001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (9)
Previous
Previous
503101
503101
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
€ 21,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
503203
503203
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
€ 35,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
303650
303650
Wipschakelaar voor hollewand-montage
€ 12,65/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
503150
503150
Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage
€ 14,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
3037
3037
Kruisschak.
€ 25,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
5031
5031
Imp.dr. maakcontact
€ 13,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • 503101

    Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten

    € 21,45  / Stuk*
  • 503203

    Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

    € 35,00  / Stuk*
  • 303650

    Wipschakelaar voor hollewand-montage

    € 12,65  / Stuk*
  • 503150

    Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage

    € 14,40  / Stuk*
  • 3037

    Kruisschak.

    € 25,45  / Stuk*
  • 5031

    Imp.dr. maakcontact

    € 13,80  / Stuk*
  • 5036

    Imp.dr. wisselcontact

    € 14,40  / Stuk*
  • 3036

    Wisselschak.

    € 12,15  / Stuk*
  • 3031

    Wipschakelaar

    € 12,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele wip
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    25 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 14360001 | Hager Nederland

    Afbeelding 14360001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 14360001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 14360001

    Wip met tekstv. berker Arsys, alu (brons)

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group