Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, zwart 14322045
EAN-nummer
4011334367093
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 15,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (10)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 142 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13,90 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemR.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14322045
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 14322045
Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie