centr. meld/regeltoest Ø22,5 R1/R3 geel • 14322006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Schakelmateriaal
            • Serie berker R.1
            • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker R.1
            • 14322006
            14322006 - Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel
            14322006 - Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel

            Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel

            14322006

            14322006 - Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel
            14322006 - Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel
            • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker R.1
            • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker R.3
            • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker R.8

            Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker R.1/R.3/R.8, geel 14322006

            EAN-nummer
            4011334367109
            Verpakking
            10 stuks
            Artikelgroep
            K10
            Brutoprijs
            € 23,30
            / Stuk *
            € 23,30
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            10112189
            10112189
            Afdekraam 1-v, berker R.1, polarwit glz.
            € 7,48/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            10122189
            10122189
            Afdekraam 2-v, berker R.1, polarwit glz.
            € 12,35/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            10132189
            10132189
            Afdekraam 3-v, berker R.1, polarwit glz.
            € 21,80/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            10142189
            10142189
            Afdekraam 4-v, berker R.1, polarwit glz.
            € 30,25/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            10152189
            10152189
            Afdekraam 5-v, berker R.1, polarwit glz.
            € 49,70/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Maak jouw systeem compleet

            Technische eigenschappen

            Aansluiting
            • Aantal aansluitingen
              1
            Materiaal
            • Kleur
              Goud
            • RAL-­code
              1004
            • Afwerking opper­vlakte
              Glan­zend
            • Materiaal
              Metaal, Kunst­stof
            • Opper­vlakte behan­de­ling
              Onbe­han­deld
            Afme­tingen
            • Hoogte
              71 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              13,90 mm
            Aansluitmogelijk­heden
            • Aansluit­wijze
              Schroef­be­ves­ti­ging
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Slag­vast­heid IK
              IK05
            • Gere­la­teerde Systeem
              Serie berker R.x
            Teksten

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding 14322006 | Hager Nederland

              Afbeelding 14322006

            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

              Maattekeningen Berker designseries

              PDF
              962,48 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              260205 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
              260205
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
              Brutoprijs
              € 82,40
              / Stuk *
              € 82,40
              / Stuk *
            • 2
              260209 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
              260209
              USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
              Brutoprijs
              € 82,40
              / Stuk *
              € 82,40
              / Stuk *
            • 3
              450502 - Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
              450502
              Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
              Brutoprijs
              € 68,60
              / Stuk *
              € 68,60
              / Stuk *
            • 4
              454001 - Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
              454001
              Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
              Brutoprijs
              € 9,57
              / Stuk *
              € 9,57
              / Stuk *
            • 5
              454002 - Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
              454002
              Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
              Brutoprijs
              € 9,57
              / Stuk *
              € 9,57
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group