The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 14180001

Wip met opdruk "0" en lens, berker Arsys, alu (brons) 14180001

EAN-nummer
4011334173472
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Wip met opdruk "0" en lens, berker Arsys, alu (brons)

14180001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
3032
3032
Schak. 2-polig 10 AX
€ 25,45/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
303303
303303
Schak. 3-polig 16 AX
€ 45,35/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Enkele wip
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    25 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 14180001
PDF
Hager RoHS report 14180001
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 14180001 | Hager Nederland

    Afbeelding 14180001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 14180001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 14180001

    Wip met opdruk "0" en lens, berker Arsys, alu (brons)

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group