Wip met lens, berker Arsys, alu (brons) 14160001
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (11)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele wip
-
KleurLichtbrons
-
RAL-code3012
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte55 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte25 mm
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14160001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 14160001
Wip met lens, berker Arsys, alu (brons)
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB