Data-aansluiting Cat 6. 2-v, berker W.1, polarwit 14103502
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte250 - 250 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 30 °C
-
Type connector/stekerSnijklem
-
KleurPolarwit
-
MateriaalThermoplast
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
AansluitwijzeMet snijklemmen
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
SpanningGeschikt voor PoE+
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14103502
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-08-04
PDF79,70 kBConformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF164,12 kB