The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 13240002
    EAN-nummer
    4011334175162
    Verpakking
    2 stuks

    Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium goud geëloxeerd 13240002

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium goud geëloxeerd

    13240002

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal
    • 10300069

      Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, polarwit

      € 23,65  / Stuk*
    • 10300062

      Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, rood

      € 35,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      2
    Materiaal
    • Kleur
      Goud
    • RAL-­code
      1004
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Geano­di­seerd
    Afme­tingen
    • Hoogte
      151,50 mm
    • Breedte
      80,50 mm
    • Diepte
      9,50 mm
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Verti­caal
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 13240002
    PDF
    Hager RoHS report 13240002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 13240002 | Hager Nederland

      Afbeelding 13240002

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 13240002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 13240002

      Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium goud geëloxeerd

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group