The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 13240001

Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium lichtbrons gelakt 13240001

EAN-nummer
4011334175155
Verpakking
2 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium lichtbrons gelakt

13240001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal
  • 10300069

    Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, polarwit

    € 23,65  / Stuk*
  • 10300062

    Opbouwafdekraam 2-v, berker Q.1, rood

    € 35,15  / Stuk*

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    2
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    151,50 mm
  • Breedte
    80,50 mm
  • Diepte
    9,50 mm
  • Aantal eenheden hori­zon­taal
    1
  • Aantal eenheden verti­caal
    2
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration 13240001
PDF
RoHS report 13240001
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 13240001 | Hager Nederland

    Afbeelding 13240001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 13240001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 13240001

    Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium lichtbrons gelakt

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group