![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Lens voor led-oriëntatie-/signaallamp, K.1/K.5, polarwit 12487009
EAN-nummer
4011334311522
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
![2952](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16134856/10/std.lang.all/2952.webp)
2952
Led-seinlicht (rood/groen) 230 V~
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte7 mm
Materiaal
-
KleurPolarwit
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 12487009
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Meer documentatie