Led-seinlicht (rood/groen) 230 V~ 2952
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2952
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 2952
Led-seinlicht (rood/groen) 230 V~
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2951-2952 - LED signal light, LED orientation light (EN, 2010-07)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF455,32 kB
Manual for 2951-2952 - LED signal light, LED orientation light (NL, 2010-07)
Nederlandstalige versie
PDF455,41 kB
Meer documentatie