Radio/tv, rijgdoos, berker W.1, grijs 12033555

EAN-nummer
4011334440888
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K41
Brutoprijs
€ 54,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Demping
  • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
    10 dB
  • Door­gangs­dem­ping 860 MHz
    1 dB
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Lasdoos
Frequentie
  • Frequentie band­breedte
    4 - 862 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
Afme­tingen
  • Diepte
    45 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.