EAN-nummer
4011334279112
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 7,34
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Luid­spre­ker-aansluiting
Afme­tingen
  • Breedte
    55 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    16 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.