The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 11541001
    EAN-nummer
    4011334177111
    Verpakking
    10 stuks

    Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker Arsys, alu (brons) 11541001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker Arsys, alu (brons)

    11541001

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Licht­brons
    • RAL-­code
      3012
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Aluminium
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      11 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11541001 | Hager Nederland

      Afbeelding 11541001

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 11541001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11541001

      Tussenring met klapd. voor centraalplaat, berker Arsys, alu (brons)

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group