Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz. 10968989
Niet meer leverbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10968989
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 10968989
Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
PDF
Meer documentatie