Afdek. + draaiknop 3-st.sch. zonder 0-stand, berker K.1/K.5, aluminium 1088710300

EAN-nummer
4011334508090
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 23,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
Teksten
  • Opdruk
    Met opdruk
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker K.x

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.