Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook 10841404
EAN-nummer
4011334221012
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte56 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10841404
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 10841404
Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF
Meer documentatie