Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr. 10816086
EAN-nummer
4011334379546
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte58,80 mm
-
Breedte58,80 mm
-
Diepte32,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10816086
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 10816086
Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie