Centrd. + slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 10816084
Niet meer leverbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementSleutel
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat, Softfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte58,80 mm
-
Breedte58,80 mm
-
Diepte32,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10816084
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 10816084
Centrd. + slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF
Meer documentatie