The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1061
    EAN-nummer
    4011334003779
    Verpakking
    10 stuks

    Cont.ds. voor potentiaalvereffening 2-v 1061

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WDF5600

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Cont.ds. voor potentiaalvereffening 2-v

    1061

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    140309
    140309
    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
    € 7,36/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    140302
    140302
    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, wit glz.
    € 7,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    14031909
    14031909
    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
    € 7,36/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    14031606
    14031606
    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, antraciet mat
    € 7,33/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    14031404
    14031404
    Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, alulook mat
    € 14,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Poten­ti­aal­ver­ef­fe­nings­con­tact­doos 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Poten­ti­aal­ver­ef­fe­nings­con­tact­doos
    • WDF5612

      Potentiaalvereffenings haakse stekker

      € 40,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1061
    PDF
    RoHS report 1061
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1061 | Hager Nederland

      Afbeelding 1061

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1061 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1061

      Cont.ds. voor potentiaalvereffening 2-v

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-12

      PDF
      141,73 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group