Centrd. kabeluitgang, berker 1930/Glas, polarwit 1037
EAN-nummer
4011334003144
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
Brutoprijs
€ 17,05
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
4468
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
€ 12,20/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte50 mm
-
Hoogte50 mm
-
Diepte15,50 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstZonder tekstveld
-
UitgangMet een uitgang onder
-
Gerelateerde SeriesSerie berker 1930, Serie berker Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1037
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
PDF515,97 kB
Meer documentatie