Uitlopend

Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker Arsys, edelstaal 10340004

EAN-nummer
4011334172437
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 20,05
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    TAE
Afme­tingen
  • Breedte
    70 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    12 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Materiaal
    Metaal, RVS
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.