Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, polarwit 10310069

EAN-nummer
4011334175841
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K18
€ 35,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    225 mm
  • Diepte
    35 mm
  • Inbouw­diepte
    33,50 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor hori­zon­tale en verti­cale montage
  • Gere­la­teerde Series
    Berker arsys, Serie berker Q.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.