The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 10107600
    EAN-nummer
    4011334366317
    Verpakking
    1 Stuk

    Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker R.1/R.3 10107600

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WDA1101

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker R.1/R.3

    10107600

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Centraal­stuk voor dimmer 4 producten beschikbaar
    • Contact­doos 2 producten beschikbaar
    • Centraal­plaat voor signaal­lamp 2 producten beschikbaar
    • Blind­deksel 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Centraal­stuk voor dimmer
    • Contact­doos
    • Centraal­plaat voor signaal­lamp
    • Blind­deksel
    • 11372079

      Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 22,45  / Stuk*
    • 11372035

      Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 22,45  / Stuk*
    • 11372089

      Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, pw

      € 20,75  / Stuk*
    • 11372045

      Centrd. met knop voor draai-dimmer/potmeter, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 20,75  / Stuk*
    • 47512089

      WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 27,70  / Stuk*
    • 47512045

      WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 27,70  / Stuk*
    • 11982089

      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 10,75  / Stuk*
    • 11982045

      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 10,75  / Stuk*
    • WLF1001BG

      Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, zwart

      € 16,75  / Stuk*
    • WLF1001WG

      Blindplaat zonder spreidklemmen, R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 16,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      78,30 mm
    • Breedte
      70,10 mm
    • Diepte
      21,40 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107600
    PDF
    RoHS report 10107600
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10107600 | Hager Nederland

      Afbeelding 10107600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10107600 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10107600

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraald. berker R.1/R.3

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager Nederland

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Afbeelding Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,22 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group