Vloergoten verzonken gesloten

Vloergoten kun je gebruiken om kabels in de vloer te leggen naar vloeraansluitpunten. Geschikt voor data- en energiekabels.
Productgroepafbeelding Vloergoten verzonken gesloten

Verzonken vloergoot

Electraplan.UK laat zich bijna naadloos wegwerken in interieurs met uiteenlopende soorten vloeren, bijvoorbeeld laminaat of vloerbedekking. Er zijn twee varianten:

het standaardsysteem voor droog gereinigde vloeren

een speciaal type voor vochtig gereinigde vloeren

De minimale inbouwmaat voor de afwerkvloer ten opzichte van de ruwe vloer is 50 mm. Voor grote professionele ruimtes (zoals ontvangsthallen, expositiezalen en showrooms) zijn verzwaarde versies en cassettes met een hogere draagkracht beschikbaar. Voordelen electraplan.UK:

Snelle en eenvoudige montage op de bouwlocatie

Hoge kwaliteit en optimale bescherming tegen corrosie door vervaardiging van verzinkt plaatstaal conform DIN EN 10327

Kabels eenvoudig van bovenaf te leggen dankzij afneembare kanaaldeksels