Vloergoten verzonken bovenliggend open

Half-open vloerkanalen kun je gebruiken langs glazen wanden en ramen. Het heeft een deksel, zodat de kabels en aansluitingen eenvoudig bereikbaar zijn.
Productgroepafbeelding Vloergoten verzonken bovenliggend open

Verzonken vloergoot bovenliggend open

Electraplan.BK is vanwege de geringe hoogte bijzonder geschikt voor zeer dunne afwerkvloeren: vanaf 30 mm zonder en vanaf 45 mm met contactgeluidsisolatie. Het kanaal ligt gelijk met de afwerkvloer en kan ook na het leggen van de afwerkvloer over de gehele lengte geopend worden. Voordelen electraplan.BK:

Grote flexibiliteit door afneembare kanaaldeksels

Grote capaciteit dankzij een kanaalbreedte tot 600 mm

Probleemloze toepassing, ook bij geringe hoogte van de afwerkvloer