Distributiesystemen
Verdelerbehuizingen voor elke situatie in diverse materialen en IP- en IK-waardes. Tot 1600 A vind je ons aanbod hier in de e-catalogus.
Samengestelde groepenverdelers Vision Samengestelde groepenverdelers Vision
Groepenverdeler Vision staat voor maximaal montagegemak. Een ruim aanbod compleet geassembleerde groepenverdelers voor de woningbouw.
Verdelers tot 63 A Verdelers tot 63 A
Of het nu gaat om grootte, afdichtingsgraad of design: deze kunststof verdelerbehuizingen zijn geschikt voor oplossingen
tot 63 A
Verdelers tot 125 A Verdelers tot 125 A
De ideale behuizing voor einddistributie van energie in een gebouw. of het nu gaat om grootte, afdichtingsgraad of design: we hebben voor iedere toepassing een passende verdeleroplossing.
univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
Flexibele oplossing voor distributiesystemen t/m 1600 A
Verdelers tot 6300 A - unimes H Verdelers tot 6300 A - unimes H
Het verdelersysteem unimes H is de oplossing van Hager voor typegekeurde energieverdelers met kastdieptes tot 800 mm en invoer tot 6300 A.
Verdelers voor buitenopstelling Verdelers voor buitenopstelling
Ongeacht de toepassing of eisen, verdeelsystemen voor buitenopstelling van Hager zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen zodat met alles rekening wordt gehouden.
Aansluittechniek Aansluittechniek
Breed pakket met o.a. Quickconnect-veerklemmen, rijgklemmen en railsystemen met snel en veilig uitwisselbare componenten met railadapters.