The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Q.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.1
    • 48146089
    EAN-nummer
    4011334543367
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.3
    • Toon meer

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish 48146089

    Brutoprijs
    € 115,20
    / Stuk *
    € 115,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish

    48146089

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 89 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 10256094

      Afdekraam 5-v hor. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 92,45  / Stuk*
    • 10546086

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 51,55  / Stuk*
    • 10246086

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 51,55  / Stuk*
    • 10256099

      Afdekraam 5-v hor. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 70,40  / Stuk*
    • 10246099

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 48,50  / Stuk*
    • 10156094

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, alulook soft-finish

      € 68,35  / Stuk*
    • 10156096

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, antraciet soft-finish

      € 53,25  / Stuk*
    • 10156099

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 31,30  / Stuk*
    • 10546099

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 48,50  / Stuk*
    • 10246094

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 65,30  / Stuk*
    • 10556086

      Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 74,80  / Stuk*
    • 10546094

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 65,30  / Stuk*
    • 10556094

      Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 92,45  / Stuk*
    • 10516099

      Afdekraam 1-v, met tekstv. berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 12,15  / Stuk*
    • 10226099

      Afdekraam 2-v horizont. + tekstv. berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 21,80  / Stuk*
    • 10236099

      Afdekraam 3-v horizont. + tekstv. berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 32,50  / Stuk*
    • 10526099

      Afdekraam 2-v vert. met tekstv. berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 21,80  / Stuk*
    • 10536099

      Afdekraam 3-v vert. met tekstv. berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 32,50  / Stuk*
    • 10516086

      Afdekraam 1-v met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 12,15  / Stuk*
    • 10226086

      Afdekraam 2-v hor. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 23,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      USB, USB-C, AC
    Samen­stel­ling
    • Met klap­deksel
      Nee
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Zonder deksel
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146089
    PDF
    RoHS report 48146089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 48146089 | Hager Nederland

      Afbeelding 48146089

    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Afbeelding Handleiding nl-NL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding nl-NL 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-20

      PDF
      257,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6167336086 - WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      6167336086
      WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 15,75
      / Stuk *
      € 15,75
      / Stuk *
    • 2
      47516079 - WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      47516079
      WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd z vr, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      Brutoprijs
      € 21,40
      / Stuk *
      € 21,40
      / Stuk *
    • 3
      47516069 - WCD RA met klapdeksel zonder veer, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      47516069
      WCD RA met klapdeksel zonder veer, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,40
      / Stuk *
      € 19,40
      / Stuk *
    • 4
      6167336084 - WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      6167336084
      WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 22,90
      / Stuk *
      € 22,90
      / Stuk *
    • 5
      6161036084 - WCD 2P, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      6161036084
      WCD 2P, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 17,05
      / Stuk *
      € 17,05
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group