Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC ST312
EAN-nummer
3250615703125
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F85
Brutoprijs
€ 151,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Spanning
-
Uitgangsspanning12 - 24 V
-
Uitgangsspanning 224 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Nominale isolatiespanning Ui4000 V
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA25 VA
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte58 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
TemperatuurbeschermingJa
Samenstelling
-
KortsluitbeveiligingJa
-
Aan-/uitschakelaarNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader6 mm²
Gebruiksvoorwaarden
Installatie, montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ST312
-
Productgegevensblad
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB
Meer documentatie