WCD British standard, berker Integro, zwart 9626205
EAN-nummer
4011334146261
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 16,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom13 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen20 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005, 9011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosBritisch Standard (BS)
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Gerelateerde Seriesflow
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 9626205
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF220,79 kBDeclaration of conformity International 2021-12-15
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF217,66 kB
Meer documentatie