Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm taupe WXP0922
EAN-nummer
3250617191579
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal 22 producten beschikbaar -
Bewegingsmelder voor bussysteem 2 producten beschikbaar -
Tastsensor voor bussysteem 9 producten beschikbaar -
Stopcontact 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 4 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen2
Materiaal
-
KleurBeigegrijs
-
RAL-kleur7006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte145 mm
-
Breedte92 mm
-
Diepte9,30 mm
-
Aantal eenheden horizontaal1
-
Aantal eenheden verticaal1
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXP0922
Afdekpl gallery 2-v vert 57 mm taupe
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB 2023-02-14
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-02
PDF99,87 kB
dc24-0011
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Meer documentatie