Inter­faccia KNX per conta­tori di energia

KNX diventa conforme a MID

Con l'inter­faccia TXF121, è possi­bile colle­gare al bus KNX i conta­tori di energia in modo semplice e rapido.

Interfaccia KNX per contatori Hager Bocchiotti

Un'unica refe­renza
per tutta la gamma

Con l'inter­faccia TXF121, è possi­bile colle­gare al bus KNX i conta­tori di energia Hager Bocchiotti in modo semplice e rapido. Questo gateway, molto compatto apre nuove oppor­tu­nità per gli energy manager, i proget­tisti e gli inte­gra­tori di sistema, soprat­tutto in un’ottica di ripar­ti­zione dei consumi con fattu­ra­zione grazie alla certi­fi­ca­zione MID di cui godono quasi tutti i nuovi conta­tori di energia della gamma Hager Bocchiotti.

Misu­ra­zione e comu­ni­ca­zione smart

Con la nuova inter­faccia TXF121, è possi­bile realiz­zare sistemi di misura KNX per appli­ca­zioni da 40 A a 6000 A, con certi­fi­ca­zioni MID ed in grado di misu­rare l’energia in entrambe le dire­zioni (consumo e produ­zione). 
I dati trasmessi sul bus potranno poi essere utiliz­zati, oltre che per moni­to­rare i consumi, anche per gestire in maniera attiva i carichi presenti nell’impianto, evitando scatti intem­pe­stivi delle prote­zioni a monte o del conta­tore del forni­tore di energia elet­trica.

Il dispo­si­tivo da 1 modulo DIN è molto compatto ed è aggan­ciato sul lato sini­stro del conta­tore che cicli­ca­mente trasmette i valori al gateway TXF121 attra­verso una porta ad infra­rossi
Interfaccia KNX per contatori Hager Bocchiotti

Impulso, Modbus e M-Bus diven­tano KNX

I proto­colli di comu­ni­ca­zione con emet­ti­tore di impulsi, M-Bus e Modbus inte­grati nei conta­tori di energia sono utiliz­zati prin­ci­pal­mente negli edifici commer­ciali e del terziario avan­zato.
Con la nuova inter­faccia KNX, è possi­bile trasfe­rire tutti i valori misu­rati sul bus con proto­collo KNX. L'inter­faccia è compa­ti­bile con tutti i conta­tori di energia Hager Bocchiotti di nuova gene­ra­zione ad ecce­zione dei modelli ECM140D e ECR140D
Interfaccia KNX per contatori Hager Bocchiotti


Effi­ciente sotto ogni punto di vista

Interfaccia KNX per contatori Hager Bocchiotti

Gli ingombri si ridu­cono

Gran parte di tutte le appli­ca­zioni nell'edilizia resi­den­ziale e del piccolo terziario neces­sita di sistemi di misu­ra­zione di energia al di sotto di 125 A trifase.

La solu­zione Hager Bocchiotti per questa solu­zione prevede un ingombro di soli 4 moduli DIN. In caso di inte­gra­zione di un sistema bus KNX è suffi­ciente un solo modulo DIN in più e questo rappre­senta un sicuro vantaggio rispetto alla prece­dente solu­zione basata sul conta­tore KNX TE360 che richie­deva uno spazio di almeno 7 moduli DIN.

Un risparmio anche in questo!

Interfaccia KNX per contatori Hager Bocchiotti

Program­ma­bile anche con easy KNX

È possi­bile program­mare la nuova inter­faccia sia con easy KNX di Hager Bocchiotti che con ETS5.

Con easy KNX, il gateway può essere confi­gu­rato per trasmet­tere i valori di potenza ed energia attiva che possono essere visua­liz­zati tramite domovea.

Con ETS possono essere confi­gu­rati anche i valori di tensione e corrente, energia e potenza attiva, reat­tiva ed appa­rente, fattore di potenza, valori di energia per consumo e produ­zione oltre che soglie e segna­la­zione allarmi per sovra­ten­sione e sotto­ten­sione o per sovrac­ca­rico.