Berker
Serie civili funzioni

Unico per design e tecnologia: il principio modulare delle linee di design Berker consente numerose combinazioni tecniche con un'enorme profondità funzionale. Ad esempio, nel caso delle soluzioni elettroniche, che spaziano dal controllo dell'illuminazione con moderni dimmer a LED, al pratico comando per tende e tapparelle e agli efficienti termostati per ambienti, fino alle prese SCHUKO® con due porte di ricarica USB.

Prese

La bellezza della funzionalità: le prese Berker uniscono propor­zione e tecnologia. L’al­log­giamento compatto, i profili arroton­dati e i punti di fissaggio precisi rivelano una cura del dettaglio che semplifica il lavoro e valorizza ogni ambiente.

Inter­rut­tori e dimmer

Grazie a un sistema unico e modulare, la tecnologia Berker per la gestione dell'il­luminazione consente configurazioni versa­tili e personaliz­zabili, pensate per integrarsi in modo coerente con il progetto architet­tonico e l’es­tetica dell’am­biente.

Rileva­tori di movimento

Con un gesto invisibile, i rileva­tori di movimento Berker portano luce dove serve, unendo comfort visivo e protezione. Una tecnologia che si fonde con l’es­tetica architet­tonica in modo naturale e raffinato.

‌Comandi tende e tapparelle

Le soluzioni Berker per il controllo di tapparelle, tende e finestre motoriz­zate garan­tiscono comfort e integrazione architet­tonica, combinando estetica minimale e tecnologia funzionale.

Controllo HVAC

Gestisci il comfort clima­tico con eleganza: i sistemi Berker per il controllo di riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione si integrano con armonia in ogni ambiente.

Tecnologia di comunicazione/mul­timediale

Le soluzioni Berker per il cablaggio strut­turato e le applicazioni multimediali garan­tiscono integrazione funzionale ed estetica, contribuendo a spazi ordinati e tecnologicamente evoluti.

Dispositivi di protezione

Con Berker, la sicurezza diventa parte dell’ar­chitet­tura: dispositivi che proteg­gono la vita e gli spazi con la stessa eleganza con cui li completano.

Applicazioni alber­ghiere

Per ambienti d’ac­coglienza dal design impec­cabile: soluzioni Berker pensate per l’ar­chitet­tura alber­ghiera contem­poranea.

Edilizia senza barriere architet­toniche

Rendere la vita più semplice: la tecnologia Berker per un utilizzo facile e sicuro della tecnologia.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button