Quadro in lamiera a parete con porta trasparente H500 L300 P200 orion plus FL160A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 2 product.page.accessories.products-available -
Piastra cieca per armadio 2 product.page.accessories.products-available -
Coprimoduli 1 product.page.accessories.products-available -
Piastra di fondo 2 product.page.accessories.products-available -
Riscaldamento per armadio 6 product.page.accessories.products-available -
Termostato/igrostato (quadro elettrico) 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Altezza500 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi1,2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file3
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Finitura superficialeOpaco
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteSì
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN250 A
-
Tensione nominale400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL160A
Quadro in lamiera a parete con porta trasparente H500 L300 P200 orion plus
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Instruction sheet
Manuale di installazione International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB -
Prodotto Modello Bim
Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,32 MBRange : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,41 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF271,46 kB
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Dichiarazione di conformità en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB