The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • FL711E
    Pannello frontale cieco per orion plus altezza 150 mm e larghezza 300 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
    EAN
    3250610672181
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • orion plus polies­tere cassette
    • Vedi altro

    Pannello frontale cieco H150 L300 orion plus FL711E

    Prezzo
    25,24 €
    / pezzo *
    25,24 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello frontale cieco H150 L300 orion plus

    FL711E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Serie
    • Altezza
      1050 mm
    • Larghezza
      300 mm
    • Profon­dità
      2 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL711E
    PDF
    RoHS report FL711E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL711E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL711E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL711E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL711E

      Pannello frontale cieco H150 L300 orion plus

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6FY79500_6 | Hager Italia

      6FY79500_6

      Manuale di installazione International 2013-04-30

      PDF
      1,71 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL702E - Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      FL702E
      Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      Prezzo
      12,83 €
      / pezzo *
      12,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FL263B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      FL263B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      Prezzo
      399,03 €
      / pezzo *
      399,03 €
      / pezzo *
    • 3
      FL703E - Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      FL703E
      Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      Prezzo
      13,90 €
      / pezzo *
      13,90 €
      / pezzo *
    • 4
      FL714E - Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      FL714E
      Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      Prezzo
      41,35 €
      / pezzo *
      41,35 €
      / pezzo *
    • 5
      FL254B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      FL254B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      Prezzo
      268,22 €
      / pezzo *
      268,22 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti