The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • VZ416
    Copriforo a banda è la soluzione ideale per chiudere gli spazi inutilizzati all'interno dei quadri elettrici. Progettata per coprire fino a 18 moduli, offre una finitura pulita ed estetica, mantenendo al contempo l'integrità del pannello. Il colore RAL 7035 si integra perfettamente con la maggior parte delle installazioni standard, garantendo un aspetto uniforme e professionale.
    EAN
    3250616664166
    Marchio
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • orion plus polies­tere cassette
    • Vedi altro

    Copriforo a banda 18 moduli RAL7035 VZ416

    Prezzo
    8,96 €
    / pezzo *
    8,96 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Copriforo a banda 18 moduli RAL7035

    VZ416

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      54 mm
    • Larghezza
      328 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration VZ416
    PDF
    RoHS report VZ416
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VZ416 | Hager Italia

      Immagine del prodotto VZ416

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ416 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VZ416

      Copriforo a banda 18 moduli RAL7035

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL412A - PANN INT METAL ORION PLUS H650 L400
      FL412A
      Piastra di fondo in lamiera H650 L400 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      64,96 €
      / pezzo *
      64,96 €
      / pezzo *
    • 2
      FL216B - Quadro in poliestere a parete con porta cieca H650 L400 P200 orion plus
      FL216B
      Quadro in poliestere a parete con porta cieca H650 L400 P200 orion plus
      Prezzo
      388,09 €
      / pezzo *
      388,09 €
      / pezzo *
    • 3
      FL413A - PANN INT METAL ORION PLUS H650 L500
      FL413A
      Piastra di fondo in lamiera H650 L500 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      77,66 €
      / pezzo *
      77,66 €
      / pezzo *
    • 4
      FL704E - Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus
      FL704E
      Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus
      Prezzo
      16,55 €
      / pezzo *
      16,55 €
      / pezzo *
    • 5
      FL408A - PANN INT METAL ORION PLUS H500 L400
      FL408A
      Piastra di fondo in lamiera H500 L400 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      56,85 €
      / pezzo *
      56,85 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti