Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 500 mm e larghezza 300 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610671634
Marchio
Hager
Confezione
2 Pezzi
Piastra di fondo materiale isolante H500 L300 orion plus lamiera e poliestere FL424A
Prezzo
41,84 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza435 mm
-
Larghezza245 mm
-
Profondità4 mm
Materiali
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
TrattamentoNon trattato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL424A
Piastra di fondo materiale isolante H500 L300 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione