Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L300 P200 orion plus FL259B
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ventola per armadio 3 product.page.accessories.products-available -
Accessori per montaggio 4 product.page.accessories.products-available -
Porta vetro / cieca 2 product.page.accessories.products-available -
Riscaldamento per armadio 4 product.page.accessories.products-available -
Chiave per quadro/armadio 1 product.page.accessories.products-available -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Altezza500 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi3 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file3
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Adatto per l'uso esternoSì
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteSì
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN125 A
-
Tensione nominale400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL259B
Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L300 P200 orion plus
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
6L488400_6 (Orion Plus)
Manuale di installazione International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF385,48 kB -
Prodotto Modello Bim
Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,87 MBRange : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,91 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-07-06
PDF195,93 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF366,94 kB