Controporta in materiale isolante per orion plus lamiera e poliestere per quadri di altezza 500 mm e larghezza 300 mm, colore RAL7035. La chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
EAN
3250610672082
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Controporta in materiale isolante H500 L300 orion plus lamiera e poliestere FL644A
Prezzo
75,70 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza450 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità20 mm
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
TrattamentoNon trattato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Tipo di bloccaggioSerratura con doppia barra 3 mm
Equipaggiamento
-
Numero di chiavi2
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL644A
Controporta in materiale isolante H500 L300 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione