Palo di sostegno per l'installazione di cassette, ideale per l'utilizzo in combinazione con la serie Orion Plus. Realizzato con un palo in alluminio e flange di fissaggio in lamiera zincata verniciata RAL 7035, offre una base solida e duratura. Con un'altezza di 800 mm, è specificamente progettato per sostenere cassette con dimensioni massime di L 400 P 200, garantendo un'installazione sicura e stabile per i tuoi quadri e armadi elettrici.
EAN
3250610355107
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Palo di sostegno in alluminio e acciaio H800 orion plus cassette 35510
Prezzo
310,03 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza180 mm
-
Larghezza840 mm
-
Profondità305 mm
Equipaggiamento
-
Base quadro elettricoProfilo di stabilizzazione della base
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
TrattamentoVerniciato
-
MaterialeAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 35510
Palo di sostegno in alluminio e acciaio H800 orion plus cassette
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF385,48 kB
Più documentazione