Kit inserto di chiusura triangolare 8x8 mm per orion plus lamiera. Relizzato in alluminio permette di accessoriare la porta esterna con serratura relativa.
EAN
3250612621163
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit inserto di chiusura triangolare 8x8mm orion plus FL93Z
Prezzo
8,23 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreZinco
Protezione
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm, Serratura a chiave
Equipaggiamento
-
Con levaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL93Z
Kit inserto di chiusura triangolare 8x8mm orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione