Quadro a pavimento in poliestere orion plus quadri e armadi con porta trasparente, grado di protezione IP66, altezza 600 mm, larghezza 850 mm e profondità 300 mm. Caratterizzato da una corrente di impiego di 250 A, corrente di corto circuito 25 kA, una tensione di impiego di 400 V e una tensione di isolamento di 690 V. Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore RAL 7035. Conforme alla norma CEI EN 62208.
EAN
3250610676257
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L850 P300 orion plus FL525B
Prezzo
1.445,53 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Riscaldamento per armadio 4 product.page.accessories.products-available -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 4 product.page.accessories.products-available -
Piastra di fondo 7 product.page.accessories.products-available -
Piastra cieca per armadio 3 product.page.accessories.products-available -
Chiave per quadro/armadio 1 product.page.accessories.products-available -
Guida DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza600 mm
-
Larghezza850 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi1,50 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK08
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file3
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoSì
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteSì
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL525B
Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L850 P300 orion plus
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione