Pannello frontale cieco per orion plus altezza 50 mm e larghezza 800 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
EAN
3250610672174
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus FL705E
Prezzo
24,62 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza800 mm
Materiali
-
MaterialePoliestere
-
TrattamentoNon trattato
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL705E
Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Più documentazione