Pannello frontale cieco per orion plus altezza 150 mm e larghezza 800 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
EAN
3250610672228
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello frontale cieco H150 L800 orion plus FL715E
Prezzo
61,60 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialePlastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza1050 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità2 mm
-
Altezza della parte incassata150 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL715E
Pannello frontale cieco H150 L800 orion plus
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Più documentazione