The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Acciaio
    • orion plus lamiera
    • FL460A
    Montanti funzionali per orion plus poliestere altezza 450 mm. Consentono il montaggio di kit per apparecchi modulari, kit per scatolati e pannelli ciechi o parziali. Il fissaggio è rapido e sicuro su guide di scorrimento, utilizzando la squadratura in dotazione. Sono predisposti per canali verticali con sezioni di 25x60 e 40x60 mm, facilitando l'organizzazione dei cablaggi.
    EAN
    3250610671764
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • orion plus lamiera
    • Vedi altro

    Montanti funzionali H450 orion plus poliestere FL460A

    Prezzo
    63,99 €
    / pezzo *
    63,99 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Montanti funzionali H450 orion plus poliestere

    FL460A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      45 mm
    • Profon­dità
      15 mm
    • Lunghezza
      45 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL460A
    PDF
    RoHS report FL460A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL460A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL460A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL460A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL460A

      Montanti funzionali H450 orion plus poliestere

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL467A - Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera
      FL467A
      Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera
      Prezzo
      88,82 €
      / pezzo *
      88,82 €
      / pezzo *
    • 2
      FL465A - Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      FL465A
      Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      Prezzo
      77,43 €
      / pezzo *
      77,43 €
      / pezzo *
    • 3
      FL466A - Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      FL466A
      Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      78,72 €
      / pezzo *
      78,72 €
      / pezzo *
    • 4
      FL463A - Montanti funzionali H650 L400/500 orion plus lamiera e poliestere
      FL463A
      Montanti funzionali H650 L400/500 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      69,68 €
      / pezzo *
      69,68 €
      / pezzo *
    • 5
      FL468A - Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      FL468A
      Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      Prezzo
      110,54 €
      / pezzo *
      110,54 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti