The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • FL735E
    Pannello frontale cieco per orion plus altezza 300 mm e larghezza 800 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
    EAN
    3250610672297
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi

    Pannello frontale cieco H300 L800 orion plus FL735E

    Prezzo
    81,86 €
    / pezzo *
    81,86 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Pannello frontale cieco H300 L800 orion plus

    FL735E

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Altezza della parte incas­sata
      300 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FL735E
    PDF
    RoHS report FL735E
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FL735E | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FL735E

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL735E | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL735E

      Pannello frontale cieco H300 L800 orion plus

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL520B - Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L600 P300 orion plus
      FL520B
      Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L600 P300 orion plus
      Prezzo
      1.366,57 €
      / pezzo *
      1.366,57 €
      / pezzo *
    • 2
      FL511B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H850 L1100 P300 orion plus
      FL511B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H850 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      1.944,83 €
      / pezzo *
      1.944,83 €
      / pezzo *
    • 3
      FL512B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L1100 P300 orion plus
      FL512B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      2.199,97 €
      / pezzo *
      2.199,97 €
      / pezzo *
    • 4
      FL510B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H550 L1100 P300 orion plus
      FL510B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H550 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      1.667,31 €
      / pezzo *
      1.667,31 €
      / pezzo *
    • 5
      FL521B - Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H900 L600 P300 orion plus
      FL521B
      Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H900 L600 P300 orion plus
      Prezzo
      1.542,28 €
      / pezzo *
      1.542,28 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti