The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • FL722E
    Pannello frontale cieco per orion plus altezza 200 mm e larghezza 400 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
    EAN
    3250610672235
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere cassette

    Pannello frontale cieco H200 L400 orion plus FL722E

    Prezzo
    38,59 €
    / pezzo *
    38,59 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello frontale cieco H200 L400 orion plus

    FL722E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Serie
    • Altezza
      200 mm
    • Larghezza
      400 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL722E
    PDF
    RoHS report FL722E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL722E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL722E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL722E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL722E

      Pannello frontale cieco H200 L400 orion plus

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL705E - Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus
      FL705E
      Pannello frontale cieco H50 L800 orion plus
      Prezzo
      24,62 €
      / pezzo *
      24,62 €
      / pezzo *
    • 2
      FL368A - Kit per interruttori modulari MCB H200 L600 orion plus
      FL368A
      Kit per interruttori modulari MCB H200 L600 orion plus
      Prezzo
      61,33 €
      / pezzo *
      61,33 €
      / pezzo *
    • 3
      FL500A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L400 orion plus
      FL500A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L400 orion plus
      Prezzo
      18,72 €
      / pezzo *
      18,72 €
      / pezzo *
    • 4
      FL501A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L500 orion plus
      FL501A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L500 orion plus
      Prezzo
      20,29 €
      / pezzo *
      20,29 €
      / pezzo *
    • 5
      FL502A - Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L600 orion plus
      FL502A
      Guida DIN regolabile e inclinabile per morsettiera L600 orion plus
      Prezzo
      22,20 €
      / pezzo *
      22,20 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti