Το επίτοιχο ερμάριο με κωδικό FD22MN της Hager σειράς VEGA-D (450?550?193 mm) υποστηρίζει εφαρμογές με ονομαστικό ρεύμα έως 160A. Διαθέτει 2 σειρές και 2 ανοίγματα φλάντζας για ευέλικτη καλωδίωση. Κλάση μόνωσης II, IP30 και IK07. Χωρίς πόρτα, για εσωτερική χρήση.
EAN
3250612548682
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλάτες στήριξης εξοπλισμού 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες προσαρμογής 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος450 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος193 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD22MN
VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
PDF -
Installation manual
Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure
Wall / door / internal system / accessories mounting
PDF7,44 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση