Η μονωτική ταινία στερέωσης FN951 της σειράς quadro+ της Hager προσφέρει ασφαλή στερέωση και ηλεκτρική μόνωση σε πίνακες quadro+. Ιδανική για τακτοποίηση και προστασία καλωδιώσεων, συμβάλλει στη μείωση κραδασμών και στην αποφυγή φθορών. Συμβατή με το σύστημα quadro+ για γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση. Διαστάσεις: ύψος 31 mm, πλάτος 348 mm, βάθος 364 mm.
EAN
3250617860505
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
kit εξοπλισμού 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 18 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος147 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής2
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FD01A1
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 1x24M VEGA-D
PDF -
Installation manual
Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure
Wall / door / internal system / accessories mounting
PDF7,44 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση